ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

紫外線ランプ GL-30

通常単価(税別)
6,505円
税込単価
7,156円
通常出荷日:4日目

【特長】・循環式紫外線空気清浄機エアーリア(53-0861~0864)用のメンテナンスランプ、また各種...

詳細を確認

型番:

53-0870
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

53-0870の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
53-0870
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,505円
( 7,156円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・循環式紫外線空気清浄機エアーリア(53-0861~0864)用のメンテナンスランプ、また各種殺菌灯器具の交換用紫外線ランプとしてお使い頂けます。
・外寸法(mm):φ25.5×L893
・紫外線出力(W):13.4
・ランプ電流(A):0.355

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線ランプ GL-30の型番53-0870のページです。 型番53-0870に関する仕様情報を記載しております。
紫外線ランプ GL-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線ランプ GL-30
紫外線ランプ GL-15
トランスターワールドフリー 100V-30A
紫外線LEDスポット照射装置
ハロゲンランプ(ミラー付)
近赤外線照射装置 ハロゲンランプ
メーカー三商三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,505円4,645円80,839円18,478円 -9,680円7,357円
通常出荷日4日目4日目9日目1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました