ファクトリーサプライ用品技術窓口
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】
通常価格(税別):3,817円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
日油技研工業
通常価格(税別):4,807円~
通常出荷日:1日目 ~
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
通常価格(税別):1,428円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
日油技研工業
通常価格(税別):5,160円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m
通常価格(税別):2,281円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
LEDリング照明 ARLシリーズ
5通常価格(税別):15,568円~

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,434円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~