ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

通常単価(税別)
236,698円
税込単価
260,368円
通常出荷日:2日目

【特長】・低騒音で低振動。・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流...

詳細を確認

型番:

47-2124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-2124の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
電源
AC

型番リスト

表示件数
型番
47-2124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236,698円
( 260,368円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音で低振動。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・大気圧から作動が可能。
・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
・サーマルプロテクタ、逆流防止機構、ガスバラストバルブ付。
・電源:1φ100~120V、200~240V(50/60Hz)
・排気速度(実効):50Hz 200L/min 60Hz 240L/min
・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉0.67 ガスバラストバルブ開6.7
・吸気管径:KF-25
・最大寸法(mm):W170×D515.5×H249.5
・重量(kg):31

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100Vの型番47-2124のページです。 型番47-2124に関する仕様情報を記載しております。
アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V
アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ
アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格236,698円158,813円105,491円73,971円84,656円160,762円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目4日目
真空ポンプ種類油回転形油回転形油回転形油回転形油回転形油回転形
電源ACACACACACAC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました