ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 回収セット SCS-G2L

三商 回収セット SCS-G2L 47-2065
通常単価(税別)
15,071
税込単価
16,578
通常出荷日:4日目

【特長】・吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。・ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。...

詳細を確認

型番:

47-2065
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-2065の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
47-2065
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,071
( 16,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。
・ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。
・ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。
・オートクレーブ滅菌可能。
・チューブがよれずにキャップを外せます。
・ボトル容量:2L
・キャップ材質:フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング
・セット内容:ソーレックスチューブ(φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個
・推奨ポンプ:リニコン®真空ホプLV-435A
・JR-1:該当
【備考】
・※47-1785パスツーピペットホルダー及び47-1786ペンタイプホルダー(チップ用)がご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 回収セット SCS-G2Lの型番47-2065のページです。 型番47-2065に関する仕様情報を記載しております。
三商 回収セット SCS-G2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 回収セット SCS-G2L
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
A点眼容器セット品
ねじ口びん(標準セット)
ねじ口びん4ポートキャップセット
三商 SPボトル 広口 500ml
メーカー三商アズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格15,0715,699 -3,1888,688 -23,575490
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました