17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商デジタル真空計 SVG-104 耐食型 47-2002

三商デジタル真空計 SVG-104 耐食型

通常単価(税別)
125,865円
税込単価
138,452円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型、軽量・安価で読取りやすいデジタルLED表示の真空計です。・測定範囲が広く、水銀を使用し...

詳細を確認

    ご注意

    • SUS316L及びSUS304が耐える気体。

    型番:

    47-2002
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    47-2002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47-2002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    125,865円
    ( 138,452円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型、軽量・安価で読取りやすいデジタルLED表示の真空計です。
    ・測定範囲が広く、水銀を使用したU字型真空計の代替に最適です。
    ・耐食型はセンサ受圧素子にSUS316Lを使用し、腐食性ガスに対応できます(※)。
    ・レコーダ出力を標準装備。オプションで計測ソフト、モバイル電源をご用意しています。
    ・測定範囲(kPa):0.1~101.3
    ・表示分解能(kPa):0.1
    ・測定精度:±0.3%FS±1dig
    ・レコーダ出力:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
    ・通信出力:USB2.0(Micro USB-B)
    ・センサ:半導体圧力センサ
    ・圧力ポート:φ11mmホースニプル(取り外すとRc1/4)
    ・外寸法(mm):W90×D100×H60
    ・重量(g):約640
    ・電源:AC100~240V 50/60Hz またはUSBモバイル電源(オプション)

    ご注意

    • SUS316L及びSUS304が耐える気体。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三商デジタル真空計 SVG-104 耐食型の型番47-2002のページです。 型番47-2002に関する仕様情報を記載しております。
    三商デジタル真空計 SVG-104 耐食型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商デジタル真空計 SVG-104 耐食型
    三商デジタル真空計 SVG-104
    デジタル真空ゲージ
    タスコ 真空計 68Φ
    デジタルMiniマニホールドMS-100
    真空ポンプケース
    メーカー三商三商アサダタスコアサダタスコ
    通常価格125,865円104,181円17,048円 -2,460円27,632円19,854円
    通常出荷日4日目4日目5日目2日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました