ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

吸引装置 S-101V

通常単価(税別)
112,855円
税込単価
124,141円
通常出荷日:2日目

【特長】・装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイ...

詳細を確認

型番:

47-1781
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-1781の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
47-1781
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,855円
( 124,141円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。
・回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
・ステンレスの吸引パイプ、パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをご用意しました(別売)。
・吸引能力:12/14L/min(50/60Hz)
・回収容器:ガラス製 φ128×H280mm・2L(量1.2L)
・外寸法:W300×D180×H300mm
・吸引パイプ S-SP(別売):全長300mm、キャピラリーφ3mm、グリップφ7mm
・吸引パイプ S-SP200(別売):φ7×L185mm(200μlチップ用)
・電源:AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
・セット内容:ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(φ6×φ10mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸引装置 S-101Vの型番47-1781のページです。 型番47-1781に関する仕様情報を記載しております。
吸引装置 S-101Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸引装置 S-101V
バキュガード50 吸引装置用フィルタ
東京硝子 バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ
ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパン三商アルバック機工
通常価格112,855円23,217円23,217円23,217円160,762円228,778円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました