17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル真空計 testo552 BT 47-0681

デジタル真空計 testo552 BT

通常単価(税別)
52,032円
税込単価
57,235円
通常出荷日:4日目

【特長】・ピラニ式の高精度圧力センサを採用。高精度・高耐久性。・アラーム設定可能。水や汚れに強い保護等...

詳細を確認

    型番:

    47-0681
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    47-0681の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47-0681
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,032円
    ( 57,235円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピラニ式の高精度圧力センサを採用。高精度・高耐久性。
    ・アラーム設定可能。水や汚れに強い保護等級IP42仕様。
    ・冷凍空調システムやヒートポンプ設置時などの真空引きの圧力をデジタル表示します。
    ・測定範囲(hPa):0~26.66
    ・分解能(代表値):0.001hPa(0~1.33hPa) 0.01hPa(0~2.66hPa) 0.1hPa(0~6.66hPa)
    ・測定精度:フルスケールの±0.3%
    ・外寸法・重量:W165×D55×H250mm・0.5kg
    ・電源:単3形乾電池2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル真空計 testo552 BTの型番47-0681のページです。 型番47-0681に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル真空計 testo552 BTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル真空計 testo552 BT
    デジタル真空ゲージ
    三商デジタル真空計 SVG-104
    三商デジタル真空計 SVG-104 耐食型
    タスコ 真空計 68Φ
    デジタルMiniマニホールドMS-100
    メーカー三商アサダ三商三商タスコアサダ
    通常価格52,032円17,048円 -104,181円125,865円2,460円27,632円
    通常出荷日4日目5日目4日目4日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました