17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すぃとるOILボックス 5L OB-5L

通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円
通常出荷日:3日目

【特長】・高性能油吸収体を採用し、オイル交換時の作業効率UP、廃油処理を簡素化できます。・高性能油吸収...

詳細を確認

    型番:

    47-0349
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    47-0349の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47-0349
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,263円
    ( 1,389円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能油吸収体を採用し、オイル交換時の作業効率UP、廃油処理を簡素化できます。
    ・高性能油吸収体は工場から出る端材を再利用したもので環境に優しい素材です。
    ・油吸収量(L):5
    ・箱サイズ(mm):W350×D170×H100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    すぃとるOILボックス 5L OB-5Lの型番47-0349のページです。 型番47-0349に関する仕様情報を記載しております。
    すぃとるOILボックス 5L OB-5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    すぃとるOILボックス 5L OB-5L
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 OB-5L
    オイル処理ボックス
    すいとるOILボックス 5L用 15個入 0201-55-84-03
    すいとるOILボックス 2L用 30個入
    吸着マット PS1201 1袋(5枚)
    メーカー三商東京硝子器械アストロプロダクツ(ワールドツール)東京硝子器械東京硝子器械オイルガード
    通常価格1,263円13,451円793円 -13,451円19,119円856円
    通常出荷日3日目13日目1日目13日目13日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました