ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

真空ポンプ洗浄剤 MH929 4L

真空ポンプ洗浄剤 MH929 4L 47-0340
通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550
通常出荷日:2日目

【特長】・ポンプ内の不溶性微粒子(錆、スラッジなど)を流出しやすく流動性を調整した洗浄剤。ポンプ機能の...

詳細を確認
  • 廃棄処理は廃油で処理して下さい。この洗浄剤はケミカルで使用されているポンプ専用です。新品ポンプや化学研究以外のポンプには使用しないで下さい。

型番:

47-0340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47-0340の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番容量(L)
47-03404

型番リスト

表示件数
型番
47-0340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ内の不溶性微粒子(錆、スラッジなど)を流出しやすく流動性を調整した洗浄剤。ポンプ機能の低下、オイル漏れを防ぐためにお使い下さい。
・ポンプ内のオイルを一度捨て、洗浄剤をオイル同様レベルゲージ中央まで入れ、真空ポンプを3~5分程稼動し、電源OFFしてから洗浄剤をできる限り捨てて下さい。
・洗浄剤使用後は、新しいオイルで一度洗い流して下さい。
・色がゴールドなのは潤滑コーティング剤の色です。
・容量(L):4

ご注意

  • 廃棄処理は廃油で処理して下さい。この洗浄剤はケミカルで使用されているポンプ専用です。新品ポンプや化学研究以外のポンプには使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • クエン酸 500g入 画像

    三商

    クエン酸 500g入

    【特長】クエン酸はアルカリ性の汚れを落とします。水回りのお掃除に。容量:500g

  • 重曹 1kg入 画像

    三商

    重曹 1kg入

    【特長】重曹は酸性の汚れを落とします。キッチン回りのお掃除や消臭・脱臭に。容量:1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポンプ洗浄剤 MH929 4Lの型番47-0340のページです。 型番47-0340に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ洗浄剤 MH929 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ洗浄剤 MH929 4L
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kg
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー
洗浄剤 ハイゼン
スーパーセーフティ フロアー洗浄 18L
排水パイプ用洗浄剤
メーカー三商グリーンクロストラスコ中山花王イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)カネヨ石鹸
通常価格10,50014,8861,09019,5415,675733
通常出荷日2日目11日目19日目7日目19日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました