17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EMF20用フィルターエレメント A223-04-199

通常単価(税別)
20,504円
税込単価
22,554円
通常出荷日:3日目

【特長】・EMF20用のフィルターエレメントです・EDWARDS社製の商品です

型番:

47-0214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47-0214の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
47-0214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,504円
( 22,554円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EMF20用のフィルターエレメントです
・EDWARDS社製の商品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EMF20用フィルターエレメント A223-04-199の型番47-0214のページです。 型番47-0214に関する仕様情報を記載しております。
EMF20用フィルターエレメント A223-04-199のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EMF20用フィルターエレメント A223-04-199
オイルミストトラップ用エレメント OMT-200A用
オイルミストフィルター EMF10 A462-26-000
VSRC600QF25Sダストフィルター
東京硝子 オイルミストトラップ TMC-1300 0180-64-56-04
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用
メーカー三商三商三商アズワン東京硝子器械アルバック
通常価格20,504円9,943円45,577円211,537円84,264円8,807円 -
通常出荷日3日目10日目1日目19日目93日目1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました