ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

撹拌棒(ネジ付) φ8×L495㎜ №121730

撹拌棒(ネジ付) φ8×L495㎜ №121730 45-1905
通常単価(税別)
6,787円
税込単価
7,466円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:φ8×L495mm SUS製

型番:

45-1905
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-1905の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-1905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,787円
( 7,466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:φ8×L495mm SUS製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌棒(ネジ付) φ8×L495㎜ №121730の型番45-1905のページです。 型番45-1905に関する仕様情報を記載しております。
撹拌棒(ネジ付) φ8×L495㎜ №121730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌棒(ネジ付) φ8×L495㎜ №121730
スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500L
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ8 棒径:φ8
撹拌子ピボット・リング付 8φ×45mm
ふっ素樹脂(PTFE) バキュームシール装置用 φ8用 (接続ネジ:R1/2)
撹拌子ピボット・リング付 3φ×8mm
メーカー三商三商三商東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格6,787円5,107円4,295円879円29,763円567円
通常出荷日4日目4日目8日目3日目9日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました