17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 ホットプレートスターラー SA-230H

通常単価(税別)
65,691円
税込単価
72,260円
通常出荷日:2日目

【特長】・トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。・熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の...

詳細を確認

    型番:

    45-1611
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    45-1611の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-1611
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,691円
    ( 72,260円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。
    ・熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。
    ・安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。
    ・別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
    ・回転数(rpm):約200~1800
    ・撹拌容量(ml):50~3000
    ・モータ:くま取りモータ
    ・温度範囲:MAX325℃(ホットプレート表面温度)
    ・ヒータ(W):330
    ・トッププレート(mm):φ130
    ・外寸法(mm):W160×D188×H115
    ・重量(kg):2.1
    ・電源:AC100V 50/60Hz 4A
    ・付属品:30mm撹拌子1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 ホットプレートスターラー SA-230Hの型番45-1611のページです。 型番45-1611に関する仕様情報を記載しております。
    三商 ホットプレートスターラー SA-230Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 ホットプレートスターラー SA-230H
    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー
    三商 SA-501 マグネチックスターラー
    三商 SA-300 強力スターラー
    三商 SA-120S マグネチックスターラー
    ホットスターラー SW-230HS
    メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格65,691円41,885円89,002円117,734円172,505円60,081円
    通常出荷日2日目2日目4日目2日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました