ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三商 マグネチックスターラー SR-50 60Hz

三商 マグネチックスターラー SR-50 60Hz 45-1513
通常単価(税別)
22,480円
税込単価
24,728円
通常出荷日:4日目

【特長】・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造...

詳細を確認

型番:

45-1513
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-1513の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-1513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,480円
( 24,728円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。
・希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
・SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
・回転速度(rpm):100~1500
・撹拌容量(ml):30~500
・撹拌台寸法(mm):67×100
・外寸法(mm):W72×D155×H75
・重量(g):約850
・付属品:マット1枚、PTFE撹拌子(φ8×L25mm)1個
・電源:AC100V 0.3A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 マグネチックスターラー SR-50 60Hzの型番45-1513のページです。 型番45-1513に関する仕様情報を記載しております。
三商 マグネチックスターラー SR-50 60Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 マグネチックスターラー SR-50 60Hz
三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz
スターラー SRS011AA 50Hz
スターラー SRS016AA 60Hz
小型マグネチックスターラー MS500
PTFE撹拌子 A-60 φ15×60
メーカー三商三商アドバンテック東洋アドバンテック東洋三商三商
通常価格22,480円24,069円20,900円20,900円19,455円2,994円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目19日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました