ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IKA ウルトラタラックス用 チューブ S18/25-ET50

IKA ウルトラタラックス用 チューブ S18/25-ET50 45-0793
通常単価(税別)
2,349円
税込単価
2,584円
通常出荷日:4日目

【特長】・容量50mlの使い捨てチューブ。シャフトジェネレーターS18D-10G(14G)-KS、S2...

詳細を確認

型番:

45-0793
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0793の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0793
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,349円
( 2,584円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量50mlの使い捨てチューブ。シャフトジェネレーターS18D-10G(14G)-KS、S25D-10G(14G)-KSと組合せて使用。
・シャフトの分散による試料の飛散防止になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ウルトラタラックス用 チューブ S18/25-ET50の型番45-0793のページです。 型番45-0793に関する仕様情報を記載しております。
IKA ウルトラタラックス用 チューブ S18/25-ET50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ウルトラタラックス用 チューブ S18/25-ET50
ストレート型撹拌子 S-50
ストレート型撹拌子 S-25
IKA ボスヘッド R182
PTFE撹拌子 8×50
インテリミキサー用ラック 1.5mlチューブ用
メーカー三商ケニスケニス三商三商三商
通常価格2,349円2,981円1,232円19,781円943円14,203円
通常出荷日4日目7日目7日目4日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました