17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IKA ホモジナイズチューブ DT-20 25入

通常単価(税別)
34,806円
税込単価
38,287円
通常出荷日:3日目

【特長】・湿式粉砕、分散、乳化、物質代謝観察などに。・処理量(ml):5~15・入数:25

    型番:

    45-0773
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    45-0773の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0773
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,806円
    ( 38,287円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・湿式粉砕、分散、乳化、物質代謝観察などに。
    ・処理量(ml):5~15
    ・入数:25

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IKA ホモジナイズチューブ DT-20 25入の型番45-0773のページです。 型番45-0773に関する仕様情報を記載しております。
    IKA ホモジナイズチューブ DT-20 25入のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ホモジナイズが手軽に
    5
    満足度:5.0
    組織のホモジナイズをするのに苦労していました。細胞を取りたいので、潰しすぎても塊のままでもその後のFiltlationが...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IKA ホモジナイズチューブ DT-20 25入
    TSK SUS試験フルイ内径75XH20 25μm
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 20 ハイスピードコントロール
    TSK SUS試験フルイ内径300XH60 25μm
    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 25μm
    テラオカ ふるい(内径)φ75×(深さ)H20(mm)目開き:25(μm)
    メーカー三商東京スクリーン三商東京スクリーン東京スクリーンテラオカ
    通常価格34,806円20,339円550,314円106,732円41,623円27,496円
    通常出荷日3日目4日目19日目39日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました