ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IKA ホールディングロッド H38

通常単価(税別)
7,336円
税込単価
8,070円
通常出荷日:4日目

型番:

45-0760
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0760の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0760
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,336円
( 8,070円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ホールディングロッド H38の型番45-0760のページです。 型番45-0760に関する仕様情報を記載しております。
IKA ホールディングロッド H38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ホールディングロッド H38
オクタゴン撹拌子 8×38mm
オクタゴン撹拌子 10×38mm
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×38㎜
ピボット撹拌子 リムーブタイプ 10×38mm
撹拌子 十字型 38×11mm
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,336円818円845円1,980円1,156円1,199円
通常出荷日4日目3日目3日目8日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました