ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IKA ボスヘッド H44

IKA ボスヘッド H44 45-0605
通常単価(税別)
7,911円
税込単価
8,702円
通常出荷日:4日目

型番:

45-0605
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0605の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0605
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,911円
( 8,702円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ボスヘッド H44の型番45-0605のページです。 型番45-0605に関する仕様情報を記載しております。
IKA ボスヘッド H44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ボスヘッド H44
ボスヘッド R182
IKA ボスヘッド R182
クロスヘッド回転子ダブル
撹拌子クロスヘッド ダブル 10mm×8mm
撹拌子クロスヘッド シングル 10mm×8mm
メーカー三商ケニス三商アズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格7,911円18,630円19,781円688円 -706円715円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました