17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077

通常単価(税別)
117,734円
税込単価
129,507円
通常出荷日:2日目

【特長】・強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しま...

詳細を確認

    型番:

    45-0557
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    45-0557の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45-0557
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    117,734円
    ( 129,507円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。
    ・撹拌台はSUS304。
    ・外部出力コンセント7A付です。
    ・撹拌容量:100ml~10L
    ・回転数:80~1500rpm
    ・モータ:DCブラシレス 30W
    ・撹拌台:W190×D186mm SUS304
    ・外寸法・重量:W196×D214×H80mm・2.8kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 8A(外部出力含む)
    ・付属品:撹拌子40mm1個、断熱板5mm厚1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077の型番45-0557のページです。 型番45-0557に関する仕様情報を記載しております。
    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日伸理化 超強磁力スターラー SW-RS077
    超強磁力スターラー SW-RS077
    日伸理化 SW-R800 強力スターラー
    日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60
    超強磁力スターラー デジタル式
    Fine 強磁力スターラー F-208
    メーカー三商コクゴ三商三商コクゴ東京硝子器械
    通常価格117,734円101,279円117,782円161,120円112,453円135,834円
    通常出荷日2日目19日目26日目19日目7日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました