ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IKA ボスヘッド R182

IKA ボスヘッド R182 45-0467
通常単価(税別)
19,781円
税込単価
21,759円
通常出荷日:4日目

【特長】・適応スタンド径(mm):φ6~16

型番:

45-0467
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0467の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0467
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,781円
( 21,759円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適応スタンド径(mm):φ6~16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ボスヘッド R182の型番45-0467のページです。 型番45-0467に関する仕様情報を記載しております。
IKA ボスヘッド R182のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ボスヘッド R182
ボスヘッド R182
IKA ウルトラタラックス用 チューブ S18/25-ET50
IKA ボスヘッド H44
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1389
IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1375
メーカー三商ケニス三商三商三商三商
通常価格19,781円18,630円2,349円7,911円113,939円38,436円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました