17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーニング PC-220 ホットプレートスターラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,700
税込単価
59,070

【特長】・アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。・パイロセラム®ガ...

詳細情報を確認する

型番:

45-0439
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    45-0439
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,700
    ( 59,070 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。
    ・パイロセラム®ガラスセラミック天板採用.
    ・回転数:60~1150rpm
    ・天板表面温度(約):60~480℃
    ・トッププレート:127×102mm
    ・外寸法:W147×D185×H112mm
    ・重量:2.3kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2.8A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コーニング PC-220 ホットプレートスターラーの型番45-0439のページです。 型番45-0439に関する仕様情報を記載しております。
    コーニング PC-220 ホットプレートスターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーニング PC-220 ホットプレートスターラー
    ホットプレートスターラー PC-420D
    スターラー PC-410D
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    IKA ホットプレートスターラー RH デジタル
    Fineホットプレートスターラー F-17HSD
    メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械ケニス三商東京硝子器械
    通常価格53,70066,48050,16971,443117,284100,031
    通常出荷日3日目6日目10日目7日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト