ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500L

スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500L 45-0078
通常単価(税別)
5,107円
税込単価
5,618円
通常出荷日:4日目

【特長】・φ8mmナット付。SUS316製。L500mmのみチタン製もあります。・サイズ(mm):8φ...

詳細を確認

型番:

45-0078
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0078の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107円
( 5,618円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ8mmナット付。SUS316製。L500mmのみチタン製もあります。
・サイズ(mm):8φ×L500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500Lの型番45-0078のページです。 型番45-0078に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500L
オールPTFE製撹拌シャフト φ8×500L
オールPTFE製撹拌シャフト φ8×300L
撹拌シャフト
オールPTFE製撹拌シャフト φ8×400L
撹拌棒 φ8 長さ(mm) 500
メーカー三商三商三商アズワン三商アズワン
通常価格5,107円10,429円8,808円3,821円 -9,531円3,525円 -
通常出荷日4日目8日目8日目4日目8日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました