ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
微量・精密・無脈動ポンプ
東京硝子器械
通常価格(税別):327,054円~
通常出荷日:13日目
アズワン
チューブ【10~2,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):20,412円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
通常価格(税別):4,559円~
通常出荷日:8日目 ~
三商
食品検査器具 063130-03 ヒ素試験器 局方B型
通常価格(税別):17,609円~
通常出荷日:7日目
東京硝子器械
ニュートン分銅(高品質ステンレス鋼)
東京硝子器械
通常価格(税別):9,760円~
通常出荷日:23日目
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,090円~

三商
PTFE回転子 CMC125 片面十字型 2入
0通常価格(税別):2,696円

ケニス
ローラー式撹拌器
0通常価格(税別):284,753円~

アズワン
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
0通常価格(税別):41,253円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~