ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファン

スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファン 45-0071
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:ファン・材質:SUS316

型番:

45-0071
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0071の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:ファン
・材質:SUS316

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファンの型番45-0071のページです。 型番45-0071に関する仕様情報を記載しております。
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ファン
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 タービン
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 トンボ
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 プロペラR
スリーワンモーター用 撹拌翼 ファン型
スリーワンモータ用撹拌翼 先端用 ソフト十字
メーカー三商三商三商三商ケニス三商
通常価格767円2,805円6,191円984円2,320円1,417円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました