ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

IKA ミニスターラー トポリノ

IKA ミニスターラー トポリノ 45-0002
通常単価(税別)
25,635円
税込単価
28,199円
通常出荷日:4日目

【特長】・重量320gと軽量、小型のスターラー。・ブラシレスモータで長寿命。・無段階回転スピード調整。...

詳細を確認

型番:

45-0002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-0002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-0002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,635円
( 28,199円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量320gと軽量、小型のスターラー。
・ブラシレスモータで長寿命。
・無段階回転スピード調整。
・撹拌容量:MAX250ml
・回転数:300~1800rpm
・モータ:入力:1.1W/出力:0.8W
・トッププレート:φ80mm
・外寸法・重量:W95×D110×H40mm・320g
・電源:AC100~240V 50/60Hz

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IKA ミニスターラー トポリノの型番45-0002のページです。 型番45-0002に関する仕様情報を記載しております。
IKA ミニスターラー トポリノのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IKA ミニスターラー トポリノ
ミニスターラー NMSシリーズ
ミニスターラー SW-M60
ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001
セル撹拌用ミニスターラー 6220シリーズ
IKA 撹拌器用 撹拌羽根 R1330
メーカー三商アズワン東京硝子器械アズワンアズワン三商
通常価格25,635円11,255円 -138,072円7,845円50,437円 -80,436円
通常出荷日4日目1日目3日目1日目36日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました