17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

被覆熱電対 ビニール TC-K-G-0.32-C2-2-W-M4F 44-2821

被覆熱電対 ビニール TC-K-G-0.32-C2-2-W-M4F

通常単価(税別)
2,990
税込単価
3,289
通常出荷日:4日目

【特長】・φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。・被覆材質:ビニール・使用...

詳細を確認

    型番:

    44-2821
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2821の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2821
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,990
    ( 3,289 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。
    ・被覆材質:ビニール
    ・使用温度範囲:-20~90℃
    ・端子:M-4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    被覆熱電対 ビニール TC-K-G-0.32-C2-2-W-M4Fの型番44-2821のページです。 型番44-2821に関する仕様情報を記載しております。
    被覆熱電対 ビニール TC-K-G-0.32-C2-2-W-M4Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    被覆熱電対 ビニール TC-K-G-0.32-C2-2-W-M4F
    被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F
    モールド型被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-M-M4F
    被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-K(ビニール)クラス2
    被覆熱電対 φ0.32 100m巻DK-T(ビニール)クラス2
    被覆熱電対 D□-Kシリーズ
    メーカー三商三商三商佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
    通常価格2,9903,4815,83440,36022,7084,788 -
    通常出荷日4日目7日目2日目9日目9日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました