17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルマウント用金具 SPM 44-2596

パネルマウント用金具 SPM

通常単価(税別)
2,631
税込単価
2,894
通常出荷日:4日目

【特長】・コネクターをパネルなしで装置等に固定します。・品質を落とすことなくコストを下げました。・作業...

詳細を確認

    型番:

    44-2596
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2596の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2596
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,631
    ( 2,894 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コネクターをパネルなしで装置等に固定します。
    ・品質を落とすことなくコストを下げました。
    ・作業効率を重視した構造です。
    ・適用:標準形用
    ・取り付けパネル厚:最大3mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パネルマウント用金具 SPMの型番44-2596のページです。 型番44-2596に関する仕様情報を記載しております。
    パネルマウント用金具 SPMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パネルマウント用金具 SPM
    パネルマウント温度計
    パネルマウント型温度コントローラー MT-P72TC
    パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA
    デジタル温度計(パネル埋め込み式) EA728AD-11A
    シグマIIシリーズ用記録紙 温度用
    メーカー三商マザーツールマザーツールマザーツールエスコアズワン
    通常価格2,6316,5105,8213,831 -32,1674,877 -
    通常出荷日4日目5日目在庫品1日目3日目〜2日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました