17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
アズワン
ビス止めセンサ TR-0206
T&D
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
ケーブルクランプ SHC 44-2595

ケーブルクランプ SHC

通常単価(税別)
1,602
税込単価
1,762
通常出荷日:4日目

【特長】・ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。・補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法...

詳細を確認

    型番:

    44-2595
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2595の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2595
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,602
    ( 1,762 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。
    ・補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケーブルクランプ SHCの型番44-2595のページです。 型番44-2595に関する仕様情報を記載しております。
    ケーブルクランプ SHCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルクランプ SHC
    TRUSCO アナログ温湿度計
    Kタイプ熱電対センサー LKシリーズ
    AS エクスポケット温湿度計TH-220
    アルコール足長棒状温度計 0~200℃ 600㎜
    カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP
    メーカー三商トラスコ中山アズワンアズワン三商三商
    通常価格1,6022,20910,567 -22,3519,2993,047
    通常出荷日4日目1日目9日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました