17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンプレッションフィッティング R1/8CF φ3.2㎜ 44-2102

コンプレッションフィッティング R1/8CF φ3.2㎜

通常単価(税別)
2,907
税込単価
3,198
通常出荷日:4日目

【特長】・測温抵抗体、熱電対の挿入長さを調節できる取付ネジです。・本体材質:SUS304 コッター材質...

詳細を確認

    型番:

    44-2102
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-2102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,907
    ( 3,198 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測温抵抗体、熱電対の挿入長さを調節できる取付ネジです。
    ・本体材質:SUS304 コッター材質:銅
    ・規格:R1/8CF
    ・適応径(mm):φ3.2
    ・サイズA(mm):36
    ・サイズB(mm):10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コンプレッションフィッティング R1/8CF φ3.2㎜の型番44-2102のページです。 型番44-2102に関する仕様情報を記載しております。
    コンプレッションフィッティング R1/8CF φ3.2㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンプレッションフィッティング R1/8CF φ3.2㎜
    コンプレッションフィッティング3.2用PT1/8
    コンプレッションフィッティング 温度センサー用
    温湿度・不快指数計 丸型 R-1・R-2
    バイメタル式温度計,感温部径:φ8
    サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入
    メーカー三商東京硝子器械林電工シンワ測定アズワンアズワン
    通常価格2,9072,1952,716 -2,855 -8,528 -13,271
    通常出荷日4日目5日目6日目〜1日目7日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました