17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度調節器 ST-110K

通常単価(税別)
66,065円
税込単価
72,672円
通常出荷日:2日目

【特長】・PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。・電源は95...

詳細を確認

    ご注意

    • 付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。

    型番:

    44-2051
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    44-2051の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-2051
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,065円
    ( 72,672円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。
    ・電源は95~240Vのフリー電源。
    ・アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
    ・センサタイプ:K熱電対
    ・温度設定範囲:0~1200℃
    ・センサ感温部使用温度範囲 ※:0~700℃
    ・温度精度:±0.5%FS±1digit
    ・センサ:φ3.2×L150mm リード線2m
    ・センサシース材質:ステンレス SUS304
    ・端子台:M-4ネジ止め
    ・出力容量:MAX15A
    ・外寸法・重量:W140×D165×H100mm・約1.5kg
    ・電源:AC95~240V 50/60Hz

    ご注意

    • 付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温度調節器 ST-110Kの型番44-2051のページです。 型番44-2051に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度調節器 ST-110Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度調節器 ST-110K
    大容量温度調節器 校正証明書付
    三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型
    送風定温恒温器 DKM
    小型振盪恒温器 PIC-101S
    強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ
    メーカー三商アズワン三商ヤマト科学アズワンアズワン
    通常価格66,065円108,326円103,639円210,027円193,041円386,044円 -
    通常出荷日2日目19日目2日目11日目1日目35日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました