17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 デジタル形恒温器 SCD-301

通常単価(税別)
106,500
税込単価
117,150
通常出荷日:2日目

【特長】・操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。・撹拌噴出方向は可変式で、いろいろな水槽に対...

詳細を確認

    型番:

    44-0042
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    44-0042の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44-0042
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,500
    ( 117,150 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。
    ・撹拌噴出方向は可変式で、いろいろな水槽に対応できます。
    ・移送分岐管(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。
    ・安全装置として、水位低下時の空焚き防止器(フロート式)とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
    ・温度範囲:(室温+5)~80℃
    ・温度精度:±0.02~±0.1℃(at37℃)
    ・ヒータ(W):1000
    ・撹拌方式:噴流ポンプ式 吐出方向可変
    ・外部循環方式:移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)
    ・使用水槽:実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm 側壁厚35mm以内
    ・外寸法・重量:W105×D142×H320mm・3.3kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 11A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 デジタル形恒温器 SCD-301の型番44-0042のページです。 型番44-0042に関する仕様情報を記載しております。
    三商 デジタル形恒温器 SCD-301のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 デジタル形恒温器 SCD-301
    三商 アルミビーズ恒温槽 クール&ホット SCH05
    恒温器 ICシリーズ
    恒温器 IGSシリーズ
    IC402 恒温器
    三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05
    メーカー三商三商ケニスケニスヤマト科学三商
    通常価格106,500157,000123,000284,764 -117,281115,000
    通常出荷日2日目3日目9日目6日目〜1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト