17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3Dシェーカー RH-24

通常単価(税別)
46,000
税込単価
50,600
通常出荷日:2日目

【特長】・20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。・マットには...

詳細を確認

    型番:

    41-1510
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    41-1510の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    41-1510
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,000
    ( 50,600 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。
    ・マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。
    ・冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO^2インキュベーター内は使用不可。
    ・回転数:20rpm(固定)
    ・回転角度:20°(固定)
    ・目安チューブ本数:1.5ml×60本/3ml×30本/7ml×21本/15ml×17本
    ・耐荷重:800g
    ・外寸法・重量:W240×D170×H150mm・880g
    ・電源:AC100V 50/60Hz

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3Dシェーカー RH-24の型番41-1510のページです。 型番41-1510に関する仕様情報を記載しております。
    3Dシェーカー RH-24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3Dシェーカー RH-24
    ミニシェーカー 3D
    ロータリーシェーカー NX-20D
    シェーカー
    日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー
    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル
    メーカー三商ケニス東京硝子器械アズワン三商三商
    通常価格46,00086,685144,885110,729 -182,000171,000
    通常出荷日2日目4日目6日目7日目〜19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト