ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
マグネスター 050620シリーズ
アズワン
通常価格(税別):37,771円~
通常出荷日:8日目 ~
東京硝子器械
微量・精密・無脈動ポンプ
東京硝子器械
通常価格(税別):327,054円~
通常出荷日:13日目
アズワン
ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3000
通常価格(税別):5,158円~
通常出荷日:4日目
アズワン
強力ホットスターラー
アズワン
通常価格(税別):221,613円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ロッキングミキサー
アズワン
通常価格(税別):9,903円~
通常出荷日:4日目
アズワン
VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ
通常価格(税別):121,592円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ミニシェーカー 回転数(rpm) 0~3000
通常価格(税別):4,301円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 0~3400
通常価格(税別):6,679円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6
通常価格(税別):26,190円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ミックスローター VMRC-5
アズワン
通常価格(税別):216,485円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
PTFE回転子 CMC125 片面十字型 2入
0通常価格(税別):2,696円

ケニス
ローラー式撹拌器
0通常価格(税別):284,753円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):12,637円