ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
通常価格(税別):6,844円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンプラテック
PTFE4枚羽根スクリュー撹拌棒
0通常価格(税別):20,323円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH45用受器
0通常価格(税別):11,192円

アズワン
ガラス製撹拌棒
0通常価格(税別):806円~

アズワン
簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1
0通常価格(税別):62,078円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

コクゴ
CRスポンジ角中空紐 20×20 カット
0通常価格(税別):879円