ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチミキサー用ラック MIX-MT15

マルチミキサー用ラック MIX-MT15 41-0603
通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:1.5mlマイクロチューブ×35本

型番:

41-0603
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0603の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766円
( 12,943円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:1.5mlマイクロチューブ×35本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチミキサー用ラック MIX-MT15の型番41-0603のページです。 型番41-0603に関する仕様情報を記載しております。
マルチミキサー用ラック MIX-MT15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチミキサー用ラック MIX-MT15
マルチミキサー用ラック MIX-MT05
マルチミキサー用平板アタッチメント MIX-FLAT
カクテルシェーカー用ホルダー COCK-MT15
インテリミキサー用ラック 1.5mlチューブ用
RVM-MT12 小型旋回ミキサー用ホルダー
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格11,766円11,766円11,766円9,200円14,203円9,200円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました