ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
第一測範製作所
限界ねじプラグゲージ ISOプラグ
第一測範製作所
通常価格(税別):14,025円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):2,052円~
通常出荷日:1日目 ~
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~