ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
ホーザン
アース端子セット F-127-1
ホーザン
通常価格(税別):974円~
通常出荷日:2日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミニストレッチフィルム
ミスミ
通常価格(税別):727円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,189円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

アズワン
ミニスターラー NMSシリーズ
0通常価格(税別):11,255円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):9,528円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~