ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RVM-MT12 小型旋回ミキサー用ホルダー

RVM-MT12 小型旋回ミキサー用ホルダー 41-0182
通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円
通常出荷日:4日目

【特長】・容器:1.5mlもしくは2.0mlマイクロチューブ12本

型番:

41-0182
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0182の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0182
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200円
( 10,120円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器:1.5mlもしくは2.0mlマイクロチューブ12本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RVM-MT12 小型旋回ミキサー用ホルダーの型番41-0182のページです。 型番41-0182に関する仕様情報を記載しております。
RVM-MT12 小型旋回ミキサー用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RVM-MT12 小型旋回ミキサー用ホルダー
RVM-TC15 小型旋回ミキサー用ホルダー
RVM-TC50 小型旋回ミキサー用ホルダー
SHM-MT12 シェ-キングミキサー用ホルダー
カクテルシェーカー用ホルダー COCK-MT15
マルチミキサー用ラック MIX-MT15
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9,200円9,200円9,200円8,441円9,200円11,766円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました