ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用

サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用 41-0113
通常単価(税別)
29,412
税込単価
32,353
通常出荷日:4日目

【特長】・写真:(1)・仕様:1.5mlマイクロチューブ15本用

型番:

41-0113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-0113の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,412
( 32,353 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真:(1)
・仕様:1.5mlマイクロチューブ15本用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用の型番41-0113のページです。 型番41-0113に関する仕様情報を記載しております。
サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用
日伸理化 ND-M01 サーモブロック ミニ
サーモブロックPCR対応 ND-S01/ND-G962
アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43
BI用サンプルホルダー
パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45
メーカー三商三商東京硝子器械アズワンケニスアズワン
通常価格29,412119,998144,870168,551 -25,961 -65,421 -
通常出荷日4日目4日目3日目1日目11日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト