ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

日伸理化 ND-M01 サーモブロック ミニ

日伸理化 ND-M01 サーモブロック ミニ 41-0111
通常単価(税別)
119,998
税込単価
131,998
通常出荷日:4日目

【特長】・手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。・温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみ...

詳細を確認

型番:

41-0111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-0111の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,998
( 131,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。
・温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。
・設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
・温度範囲:(室温+5)~110℃
・温度精度:±0.05~±0.1℃
・外寸法:W108×D153×H163mm
・重量:2.2kg(ブロック除く)
・電源:AC100V 50/60Hz 2A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日伸理化 ND-M01 サーモブロック ミニの型番41-0111のページです。 型番41-0111に関する仕様情報を記載しております。
日伸理化 ND-M01 サーモブロック ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日伸理化 ND-M01 サーモブロック ミニ
サーモブロックミニ ND-M01/ND-M11
サーモブロックPCR対応 ND-S01/ND-G962
サーモブロック用アルミブロック 1.5mlチューブ15本用
ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M
ドライブロックインキュベータ BSR-M002
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械三商アズワン三商
通常価格119,998115,193 -144,87029,412497,13448,394
通常出荷日4日目3日目3日目4日目1日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト