ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コロニーカウンターペン 14-649-77

コロニーカウンターペン 14-649-77 36-3951
通常単価(税別)
10,739円
税込単価
11,813円
通常出荷日:4日目

【特長】・フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。・表示...

詳細を確認

型番:

36-3951
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36-3951の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
36-3951
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,739円
( 11,813円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
・表示:デジタル5桁(0~99999)表示
・外寸法・重量:W155×D19×H19mm・約20g
・電源:LR41ボタン電池1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロニーカウンターペン 14-649-77の型番36-3951のページです。 型番36-3951に関する仕様情報を記載しております。
コロニーカウンターペン 14-649-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロニーカウンターペン 14-649-77
コロニーカウンターペン
コロニーカウンターペン 3133本体・交換用ペン
石英時計皿 直径50
三商 石英セル 全面透明 50×10×45
コロニー撮影キット
メーカー三商ケニスアズワン三商三商アズワン
通常価格10,739円9,653円3,449円28,678円48,996円54,136円
通常出荷日4日目5日目4日目20日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました