ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

栄研滅菌 スタンプスプレード TF2000 500入

栄研滅菌 スタンプスプレード TF2000 500入 36-3551
通常単価(税別)
22,491円
税込単価
24,740円
通常出荷日:4日目

【特長】・容易に検体採取ができますので、表面付着菌数の測定に便利です。・本体:PE キャップ:PE・4...

詳細を確認

型番:

36-3551
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36-3551の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
36-3551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,491円
( 24,740円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容易に検体採取ができますので、表面付着菌数の測定に便利です。
・本体:PE キャップ:PE
・4cm^2スポンジ付。
・γ線滅菌済。
・規格(mm):φ25×13
・入数:10個×50袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栄研滅菌 スタンプスプレード TF2000 500入の型番36-3551のページです。 型番36-3551に関する仕様情報を記載しております。
栄研滅菌 スタンプスプレード TF2000 500入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栄研滅菌 スタンプスプレード TF2000 500入
栄研 滅菌採水瓶 TG2000 100入
栄研 滅菌ハイポ入採水瓶 TG4000 100入
栄研 BA2500 100入 滅菌300ml 検査用コップN
栄研 BC2500 200入 滅菌200ml 検査用コップN
デスカップ D-2000 2000ml
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格22,491円13,839円15,462円13,767円25,431円24,580円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました