ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

栄研 BC2500 200入 滅菌200ml 検査用コップN

栄研 BC2500 200入 滅菌200ml 検査用コップN 36-3484
通常単価(税別)
25,431円
税込単価
27,974円
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉フタがついていますので持ち運びに便利で、広範囲にわたる検体サンプリングが行えます。・滅菌...

詳細を確認

型番:

36-3484
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

36-3484の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
36-3484
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,431円
( 27,974円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉フタがついていますので持ち運びに便利で、広範囲にわたる検体サンプリングが行えます。
・滅菌:電子線
・本体/キャップ:PS/EVA
・入数:1個×200袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栄研 BC2500 200入 滅菌200ml 検査用コップNの型番36-3484のページです。 型番36-3484に関する仕様情報を記載しております。
栄研 BC2500 200入 滅菌200ml 検査用コップNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栄研 BC2500 200入 滅菌200ml 検査用コップN
栄研 BA2500 100入 滅菌300ml 検査用コップN
ニューデスカップ N-200 200ml 500入
サンプルケース N-200
デスカップ D-200 200ml
マルチボトル PH-200 200ml
メーカー三商三商三商ケニス三商コクゴ
通常価格25,431円13,767円24,580円1,226円35,126円434円
通常出荷日4日目4日目8日目5日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました