ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

栗田 カートリッジ純水器用 ワインドカートリッジ 5μm

通常単価(税別)
5,198円
税込単価
5,718円
通常出荷日:4日目

【特長】・純水器の後処理用として、濁質や鉄錆などを除去。・適用:後処理用・ろ過精度:5μm・材質:ろ材...

詳細を確認

型番:

35-0166
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0166の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0166
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,198円
( 5,718円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水器の後処理用として、濁質や鉄錆などを除去。
・適用:後処理用
・ろ過精度:5μm
・材質:ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
・寸法:全長:250mm、内径:φ29、外径:φ63

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栗田 カートリッジ純水器用 ワインドカートリッジ 5μmの型番35-0166のページです。 型番35-0166に関する仕様情報を記載しております。
栗田 カートリッジ純水器用 ワインドカートリッジ 5μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栗田 カートリッジ純水器用 ワインドカートリッジ 5μm
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ W-5M(5μm)
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 10μm
オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリン
カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 5μm 3-327-540
メーカー三商ケニスケニスケニス三商ケニス
通常価格5,198円4,999円3,544円3,124円30,251円1,194円
通常出荷日4日目5日目4日目5日目10日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました