ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

栗田 カートリッジ純水器用 カーボンカートリッジ(CC)

通常単価(税別)
8,799円
税込単価
9,679円
通常出荷日:4日目

【特長】・純水器の前処理用として、水道水中の残留塩素を除去。・適用:前処理用・材質:ろ材:ポリプロピレ...

詳細を確認

型番:

35-0164
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0164の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0164
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,799円
( 9,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水器の前処理用として、水道水中の残留塩素を除去。
・適用:前処理用
・材質:ろ材:ポリプロピレン/ポリエチレン、コア:ポリプロピレン、バインダー:アクリル、エンドキャップ:TPE
・寸法:全長:248mm、内径:φ28、外径:φ68

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

栗田 カートリッジ純水器用 カーボンカートリッジ(CC)の型番35-0164のページです。 型番35-0164に関する仕様情報を記載しております。
栗田 カートリッジ純水器用 カーボンカートリッジ(CC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栗田 カートリッジ純水器用 カーボンカートリッジ(CC)
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ
オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリン
カートリッジフィルタ ミクロポアー N カートリッジ
オルガノ カートリッジ純水器 G-1HB
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 10μm
メーカー三商ケニス三商ケニス三商ケニス
通常価格8,799円7,995円30,251円8,971円84,499円3,124円
通常出荷日4日目5日目10日目5日目10日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました