ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

堀場 コンパクトpHメータ用電極 S010

堀場 コンパクトpHメータ用電極 S010 33-0983
通常単価(税別)
13,298
税込単価
14,628
通常出荷日:4日目

型番:

33-0983
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0983の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0983
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,298
( 14,628 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 コンパクトpHメータ用電極 S010の型番33-0983のページです。 型番33-0983に関する仕様情報を記載しております。
堀場 コンパクトpHメータ用電極 S010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 コンパクトpHメータ用電極 S010
コンパクトpHメータ
コンパクトPHメータ
コンパクトORPメータ
HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH
コンパクトpHメーター
メーカー三商タスコ堀場製作所堀場製作所アズワン東京硝子器械
通常価格13,29831,354 -23,314 -32,04731,682 -27,459 -
通常出荷日4日目11日目1日目5日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました