ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カスタム PH-6011 防水pH計

カスタム PH-6011 防水pH計 33-0851
通常単価(税別)
13,219円
税込単価
14,541円
通常出荷日:4日目

【特長】・IP57の防水型で水周りでの使用に安心してお使い頂けます。・持ち運びに便利なポケットサイズ。...

詳細を確認

型番:

33-0851
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33-0851の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0851
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,219円
( 14,541円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP57の防水型で水周りでの使用に安心してお使い頂けます。
・持ち運びに便利なポケットサイズ。
・センサ交換可能。
・測定範囲(分解能):0.0~14.0pH(0.1)
・精度:±0.2pH
・校正:2点校正(pH4.0/7.0)
・外寸法・重量:φ37.5×L170mm・約87g(電池含む)
・電源:リチウム電池(CR2032)2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カスタム PH-6011 防水pH計の型番33-0851のページです。 型番33-0851に関する仕様情報を記載しております。
カスタム PH-6011 防水pH計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム PH-6011 防水pH計
カスタム 防水pH計
カスタム 防水ORP/PH計 PH-6600
カスタム PH-6600S 防水ORP/PH計用電極
カスタム pHセンサー
カスタム ORP-6600S 防水ORP/PH計用電極
メーカー三商カスタム三商三商カスタム三商
通常価格13,219円16,909円18,024円8,394円5,681円 -13,219円
通常出荷日4日目4日目8日目8日目4日目〜8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました