17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA pH複合センサ GST-2739C

通常単価(税別)
25,611円
税込単価
28,172円
通常出荷日:4日目

【特長】・ポータブル水質計P30シリーズ用。・防水性を強化した高信頼性のセンサ。・バリデーション支援に...

詳細を確認

    型番:

    33-0611
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    33-0611の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0611
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,611円
    ( 28,172円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポータブル水質計P30シリーズ用。
    ・防水性を強化した高信頼性のセンサ。
    ・バリデーション支援に向け、世界初の校正データメモリ内蔵センサ“キャルメモ"。
    ・フィールド測定に対応、リード長5m、11mセンサを用意。(オプション)
    ・pH、ORPセンサ内部液の濃度チェック機能(特許出願中)。
    ・内部液中のフロート状態から、目視で内部液濃度の簡単なチェックができますので内部液の補充、交換時期を容易に判断することができます。
    ・防水:有
    ・メモリ内蔵:無
    ・仕様:一般/投込測定用(リード長1m)
    ・温度範囲(℃):0~100
    ・pH範囲:0~14

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TOA pH複合センサ GST-2739Cの型番33-0611のページです。 型番33-0611に関する仕様情報を記載しております。
    TOA pH複合センサ GST-2739Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TOA pH複合センサ GST-2739C
    TOA pH複合センサ GST-5821C
    TOA pH複合センサ GST-5841C
    TOA pH複合センサ GST-2729C リード長1m
    TOA pH複合電極 GST-5741C
    TOA pH複合電極 GST-5731C
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格25,611円35,088円40,807円30,547円51,024円40,951円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました