ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

メトラー pH標準液 pH9.21 20ml×30袋

メトラー pH標準液 pH9.21 20ml×30袋 33-0426
通常単価(税別)
19,724
税込単価
21,696
通常出荷日:10日目

【特長】・仕様:pH 9.21・容量:20ml×30袋

型番:

33-0426
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0426の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0426
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,724
( 21,696 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:pH 9.21
・容量:20ml×30袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メトラー pH標準液 pH9.21 20ml×30袋の型番33-0426のページです。 型番33-0426に関する仕様情報を記載しております。
メトラー pH標準液 pH9.21 20ml×30袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メトラー pH標準液 pH9.21 20ml×30袋
PH標準粉末 PH9.18 500mL用 5袋入
東興 pH標準液 pH-9S 500ml
PH標準液 9.00 500mL
堀場 pH標準液 100-9 500ml
堀場 pH標準液用粉末 150-9 10袋入
メーカー三商東京硝子器械三商東京硝子器械三商三商
通常価格19,7242,6162,11211,4663,0204,971
通常出荷日10日目3日目4日目10日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました