ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TOA pH標準液用粉末 pH4.01 フタル酸塩 143F060

TOA pH標準液用粉末 pH4.01 フタル酸塩 143F060 33-0397
通常単価(税別)
2,907円
税込単価
3,198円
通常出荷日:4日目

【特長】・品名:フタル酸塩標準液用粉末・pH値(25℃):pH4.01・入数:500ml用×5袋

型番:

33-0397
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33-0397の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0397
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,907円
( 3,198円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品名:フタル酸塩標準液用粉末
・pH値(25℃):pH4.01
・入数:500ml用×5袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA pH標準液用粉末 pH4.01 フタル酸塩 143F060の型番33-0397のページです。 型番33-0397に関する仕様情報を記載しております。
TOA pH標準液用粉末 pH4.01 フタル酸塩 143F060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA pH標準液用粉末 pH4.01 フタル酸塩 143F060
TOA pH標準液 フタル酸塩 pH4.01 500ml 143F191
TOA pH標準液用粉末 pH6.86 中性リン酸塩 143F061
PH標準粉末 PH4.01 500mL用 5袋入
TOA pH標準液用粉末 pH10.02 炭酸塩 143F066
TOA pH標準液用粉末 pH9.18 ホウ酸塩 143F062
メーカー三商三商三商東京硝子器械三商三商
通常価格2,907円2,112円2,907円2,616円2,907円2,907円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました