ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

堀場 pH標準液用粉末 150-9 10袋入

堀場 pH標準液用粉末 150-9 10袋入 33-0194
通常単価(税別)
4,971
税込単価
5,468
通常出荷日:4日目

【特長】・名称:ホウ酸塩標準液用粉末・pH値(25℃):9.18・精度:±0.05pH・入数:500m...

詳細を確認

型番:

33-0194
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33-0194の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33-0194
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,971
( 5,468 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名称:ホウ酸塩標準液用粉末
・pH値(25℃):9.18
・精度:±0.05pH
・入数:500ml用×10袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 pH標準液用粉末 150-9 10袋入の型番33-0194のページです。 型番33-0194に関する仕様情報を記載しております。
堀場 pH標準液用粉末 150-9 10袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 pH標準液用粉末 150-9 10袋入
堀場 pH標準液用粉末 150-4 10袋入
堀場 pH標準液用粉末 150-7 10袋入
pH標準液 150-9
堀場 ORP標準液用粉末 160-51 10袋入
PH標準粉末 PH9.18 500mL用 5袋入
メーカー三商三商三商ケニス三商東京硝子器械
通常価格4,9714,9714,9714,7826,7872,616
通常出荷日4日目4日目4日目5日目8日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました